20197728
20197728
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1 - 9 | 10,9784 zł |
10 - 19 | 9,8893 zł |
20 - 49 | 9,323 zł |
50 + | 8,80 zł |
Rodzaj gwintu | Męsko-żeńskie |
---|---|
d1 | 25.0 |
h1 | 15.0 |
d2 | M8 |
l1 | 16.0 |
Compression max | 3.0 |
Axial load max. kgf | 50.0 |
Radial load max. kgf | 8.0 |
Pełny materiał | Rubber on silver zinc plated steel |
Materiał | Stal |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować