20197674
20197674
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1 - 49 | 10,4557 zł |
50 - 99 | 8,3645 zł |
100 - 199 | 7,8417 zł |
200 - 499 | 7,319 zł |
500 - 999 | 6,796 zł |
1000 + | 6,273 zł |
Rodzaj gwintu | Męsko-żeńskie |
---|---|
d1 | 15.0 |
h1 | 25.0 |
d2 | M4 |
l1 | 10.0 |
Compression max | 5.0 |
Axial load max. kgf | 9.5 |
Radial load max. kgf | 2.0 |
Pełny materiał | Rubber on silver zinc plated steel |
Materiał | Stal |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować