20196790
20196790
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1 - 49 | 443,4939 zł |
50 - 99 | 354,7951 zł |
100 - 199 | 332,6204 zł |
200 + | 310,446 zł |
Rodzaj gwintu | Męsko-żeńskie |
---|---|
d1 | 150.0 |
h1 | 120.0 |
d2 | M20 |
l1 | 20.0 |
Compression max | 16.0 |
Axial load max. kgf | 1300.0 |
Radial load max. kgf | 150.0 |
Pełny materiał | Rubber on silver zinc plated steel |
Materiał | Stal |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować