20196752
20196752
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1 - 49 | 258,6031 zł |
50 - 99 | 206,8912 zł |
100 - 199 | 193,9524 zł |
200 + | 181,013 zł |
Rodzaj gwintu | Męsko-żeńskie |
---|---|
d1 | 150.0 |
h1 | 50.0 |
d2 | M20 |
l1 | 20.0 |
Compression max | 9.0 |
Axial load max. kgf | 1800.0 |
Radial load max. kgf | 150.0 |
Pełny materiał | Rubber on silver zinc plated steel |
Materiał | Stal |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować