Menu Search

Wkładka antywibracyjna Męsko-żeńskie M16 120.0 75.0 Stal

Te męsko-żeńskie cylindry antywibracyjne zmniejszają przenoszenie drgań między połączonymi komponentami. Tłumią drgania i przyczyniają się do wydłużenia żywotności urządzeń, redukując hałas wywołany wstrząsami.
Numer produktu Essentra:

20196707

Numer produktu produkcyjny:

20196707

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 49 191,8177 zł
50 - 99 153,4367 zł
100 - 199 143,8524 zł
200 + 134,268 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

191,82 zł

1 x 191,8177 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Rodzaj gwintu Męsko-żeńskie
d1 120.0
d2 M16
Axial load max. kgf 1500.0
Pełny materiał Guma na stali z ocynkiem galwanicznym w kolorze srebrnym
Materiał Stal

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt