20196622
20196622
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1 - 49 | 60,9913 zł |
50 - 99 | 48,793 zł |
100 - 199 | 45,7435 zł |
200 - 499 | 42,694 zł |
500 - 999 | 39,644 zł |
1000 + | 36,595 zł |
Rodzaj gwintu | Męsko-żeńskie |
---|---|
d1 | 80.0 |
h1 | 50.0 |
d2 | M14 |
l1 | 35.0 |
Compression max | 10.0 |
Axial load max. kgf | 750.0 |
Radial load max. kgf | 65.0 |
Pełny materiał | Rubber on silver zinc plated steel |
Materiał | Stal |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować