20196103
20196103
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1 - 49 | 22,8717 zł |
50 - 99 | 18,2974 zł |
100 - 199 | 17,1647 zł |
200 - 499 | 16,032 zł |
500 - 999 | 14,856 zł |
1000 + | 13,723 zł |
Rodzaj gwintu | Męsko-żeńskie |
---|---|
d1 | 60.0 |
h1 | 45.0 |
d2 | M10 |
l1 | 30.0 |
Compression max | 10.0 |
Axial load max. kgf | 300.0 |
Radial load max. kgf | 42.0 |
Pełny materiał | Rubber on silver zinc plated steel |
Materiał | Stal |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować