20196073
20196073
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1 - 49 | 53,9773 zł |
50 - 99 | 43,1731 zł |
100 - 199 | 40,4721 zł |
200 - 499 | 37,771 zł |
500 - 999 | 35,07 zł |
1000 + | 32,369 zł |
Rodzaj gwintu | Męsko-żeńskie |
---|---|
d1 | 50.0 |
h1 | 60.0 |
d2 | M10 |
l1 | 28.0 |
Compression max | 13.5 |
Axial load max. kgf | 110.0 |
Radial load max. kgf | 28.0 |
Pełny materiał | Rubber on silver zinc plated steel |
Materiał | Stal |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować