20196004
20196004
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1 - 9 | 17,2083 zł |
10 - 19 | 15,5092 zł |
20 - 49 | 14,6379 zł |
50 + | 13,767 zł |
Rodzaj gwintu | Męsko-żeńskie |
---|---|
d1 | 40.0 |
h1 | 40.0 |
d2 | M8 |
l1 | 20.0 |
Compression max | 10.0 |
Axial load max. kgf | 120.0 |
Radial load max. kgf | 22.0 |
Pełny materiał | Rubber on silver zinc plated steel |
Materiał | Stal |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować