20195984
20195984
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1 - 49 | 25,4421 zł |
50 - 99 | 20,345 zł |
100 - 199 | 19,0816 zł |
200 - 499 | 17,818 zł |
500 - 999 | 16,555 zł |
1000 + | 15,248 zł |
Rodzaj gwintu | Męsko-żeńskie |
---|---|
d1 | 35.0 |
h1 | 40.0 |
d2 | M8 |
l1 | 20.0 |
Compression max | 8.5 |
Axial load max. kgf | 60.0 |
Radial load max. kgf | 13.0 |
Pełny materiał | Rubber on silver zinc plated steel |
Materiał | Stal |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować