20195854
20195854
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1 - 9 | 10,6735 zł |
10 - 19 | 9,6279 zł |
20 - 49 | 9,0616 zł |
50 + | 8,539 zł |
Rodzaj gwintu | Męsko-żeńskie |
---|---|
d1 | 20.0 |
h1 | 20.0 |
d2 | M6 |
l1 | 18.0 |
Compression max | 4.0 |
Axial load max. kgf | 25.0 |
Radial load max. kgf | 4.0 |
Pełny materiał | Rubber on silver zinc plated steel |
Materiał | Stal |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować