Menu Search

Wkładka antywibracyjna Męsko-męskie M8 45.0 30.0 Stal

Te męsko-męskie cylindry antywibracyjne zmniejszają przenoszenie drgań między połączonymi komponentami. Tłumią drgania i przyczyniają się do wydłużenia żywotności urządzeń, redukując hałas wywołany wstrząsami.
Numer produktu Essentra:

20195519

Numer produktu produkcyjny:

20195519

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 49 29,1887 zł
50 - 99 23,351 zł
100 - 199 21,9133 zł
200 - 499 20,432 zł
500 - 999 18,994 zł
1000 + 17,513 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

29,19 zł

1 x 29,1887 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Rodzaj gwintu Male/Male
d1 45.0
d2 M8
Axial load max. kgf 112.0
Pełny materiał Guma na stali z ocynkiem galwanicznym w kolorze srebrnym
Materiał Stal

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt