10306048
551997
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
20 + | 26,3302 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Height | 35.0 mm |
---|---|
Height | 1.378 in |
Thread Size | M10 |
Orientation | Female to Male |
Shape | Conical |
Commodity Code | 7326909890 |
Base Diameter | 30.0 mm |
Base Diameter | 1.181 in |
Base Height | 35.0 mm |
Base Height | 1.378 in |
Diameter | 43.0 mm |
Diameter | 1.693 in |
Base Shape | Conical |
Full Material | Steel;Rubber |
Mounting Method | Threaded |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować