10273487
493461
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1 + | 48,4154 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Overall Length | 110.0 mm |
---|---|
Overall Length | 4.331 in |
Overall Height | 56.3 mm |
Overall Height | 2.217 in |
Overall Depth | 18.0 mm |
Overall Depth | 0.709 in |
Mounting Hole Length | 103.0 mm |
Mounting Hole Length | 4.055 in |
Mounting Hole Width | 49.0 mm |
Mounting Hole Width | 1.929 in |
Handle Shape | Rectangular |
Handle Style | Snap fit pull handle |
Mount Type | Clip On |
Handle Material | ABS |
Full Material | Acrylonitrile Butadiene Styrene |
Colour | Black |
Commodity Code | 3926909790 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować