10177792
UMS-24-45
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
100 + | 12,4943 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Adjustability | Adjustable |
---|---|
Colour | Black |
Mounting Method | Screw-On |
Base Length | 27.9 mm |
Base Length | 1.098 in |
Base Width | 27.9 mm |
Base Width | 1.098 in |
Hole Diameter | 5.1 mm |
Hole Diameter | 0.201 in |
Compatible Cable Diameter Range | 38.1 mm |
Compatible Cable Diameter Range | 1.5 in |
Operating Temperature Range | -40 - 85 °C |
Operating Temperature Range | -40 - 185 °F |
Full Material | Polyamide |
Commodity Code | 3926909790 |
Standard | UL |
Standard | RMS |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować