10394700
496920
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1 + | 1 572,47 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Colour | Clear |
---|---|
Material | PET |
Type | Adhesive Hanging Tab |
Mounting Method | Adhesive |
Quantity Per Roll | 1 x 4000 Pieces |
Overall Height | 37.0 mm |
Overall Height | 1.457 in |
Overall Length | 43.0 mm |
Overall Length | 1.693 in |
Minimum Hole Diameter | 10.0 mm |
Minimum Hole Diameter | 0.394 in |
Maximum Hole Diameter | 32.0 mm |
Maximum Hole Diameter | 1.26 in |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować