Blokujące uchwyty przewodów to proste i szybkie rozwiązanie do grupowania i mocowania przewodów. Blokująca część górna gwarantuje trzymanie przewodów, a jednocześnie umożliwia ich przesunięcie w razie potrzeby. Materiał: nylon o klasie palności UL94 V0 lub UL94 V2. Kolory: czarny lub naturalny.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | Szerokość wewnętrzna | Średnica pasującego otworu | Wysokość wewnętrzna | Pasujący zakres grubości paneli | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,5717 zł - 0,5717 zł | 7500 Na stanie |
|
|
|
|
||
2,1335 zł - 2,1335 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.22 in
31.0 mm
|
|
1.079 in
27.4 mm
|
|
||
1,3805 zł - 1,3805 zł | 36 Na stanie |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.339 in
8.6 mm
|
|
||
0,8115 zł - 0,8115 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.142 in
3.6 mm
|
|
||
0,8115 zł - 0,8115 zł | 34460 Na stanie |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.72 in
18.3 mm
|
|
||
0,5717 zł - 0,5717 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
|
|
||
0,5243 zł - 0,5243 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.445 in
11.3 mm
|
|
0.15 in
3.8 mm
|
|
||
0,7209 zł - 0,7209 zł | 179198 Na stanie |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.689 in
17.5 mm
|
|
||
0,7209 zł - 0,7209 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.331 in
8.4 mm
|
|
||
10014516 | 0,5243 zł - 0,5243 zł | 2000 Na stanie |
0.445 in
11.3 mm
|
|
0.748 in
19.0 mm
|
|
|
0,5243 zł - 0,5243 zł | 4000 Na stanie |
0.445 in
11.3 mm
|
|
1.055 in
26.8 mm
|
|
||
0,7209 zł - 0,7209 zł | 19000 Na stanie |
0.437 in
11.1 mm
|
|
1 in
25.4 mm
|
|
||
0,7209 zł - 0,7209 zł | 7000 Na stanie |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.331 in
8.4 mm
|
|
||
0,7209 zł - 0,7209 zł | 5000 Na stanie |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.142 in
3.6 mm
|
|
||
0,5243 zł - 0,5243 zł | 11000 Na stanie |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.689 in
17.5 mm
|
|
||
0,5243 zł - 0,5243 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.331 in
8.4 mm
|
|
||
0,7209 zł - 0,7209 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.142 in
3.6 mm
|
|
||
0,3834 zł - 0,3834 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
0.11 in
2.8 mm
|
|
||
1,893 zł - 1,893 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
||
0,7209 zł - 0,7209 zł | 66000 Na stanie |
0.437 in
11.1 mm
|
|
1 in
25.4 mm
|
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować