Menu Search

Przelotka kablowa 18.3 mm 11.1 mm Nylon 6/6 Naturalny

Ten uchwyt przewodów wykonano z niebarwionego nylonu 6/6. Mocuje się go nitem. Jest otwierany, co gwarantuje łatwość montażu i demontażu kabli. Ten uchwyt do zarządzania okablowaniem mocuje się w panelach, w otworach 3,6 - 3,7 mm.
Numer produktu Essentra:

10160305

Numer produktu produkcyjny:

LWS-SR-3-01

33460 Na stanie Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1000 + 0,8115 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1000

Zamów wielokrotność 1000

Wartość netto:

811,50 zł

1000 x 0,8115 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Kolor Naturalny
Głębokość 12.4 mm
Wysokość wewnętrzna 18.3 mm
Szerokość wewnętrzna 11.1 mm
Szerokość całkowita 12.4 mm
Pełny materiał Poliamid
Standard palności materiału UL94 V-2
Opis UL/CSA UL E70062
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt