Menu Search

Przelotka kablowa 4.0 mm 11.1 mm Nylon 6/6 Naturalny

Ten wciskany uchwyt przewodów wykonano z niebarwionego nylonu 6/6 klasy UL94-V-2. Charakteryzuje się łatwością mocowania w panelu. Konstrukcja zacisku umożliwia zabezpieczanie kabli o różnych rozmiarach.
Numer produktu Essentra:

10281598

Numer produktu produkcyjny:

497649

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
500 + 1,893 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 500

Zamów wielokrotność 500

Wartość netto:

946,50 zł

500 x 1,893 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Kolor Naturalny
Wysokość wewnętrzna 4.0 mm
Szerokość wewnętrzna 11.1 mm
Maksymalna grubość panelu 2.0 mm
Zakres grubości panelu 2.0 mm
Pełny materiał Poliamid
Standard palności materiału UL94 V-2
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt