Menu Search

Uchwyt przewodów 3.6 mm 11.1 mm Nylon 6/6 Naturalny

Ten uchwyt przewodów zabezpieczający zatrzaskuje się w otworze, mocowanie strzałkowe. Wykonano go z nylonu klasy UL w kolorze naturalnym.
Numer produktu Essentra:

10014288

Numer produktu produkcyjny:

LWS-A-2-1-19

45000 Na stanie Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1000 + 0,7209 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1000

Zamów wielokrotność 1000

Wartość netto:

720,90 zł

1000 x 0,7209 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Kolor Naturalny
Wysokość wewnętrzna 3.6 mm
Szerokość wewnętrzna 11.1 mm
Maksymalna grubość panelu 3.2 mm
Szerokość całkowita 15.4 mm
Zakres grubości panelu 3.2 mm
Pełny materiał Poliamid
Standard palności materiału UL94 V-0
Opis UL/CSA UL E70062
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt