Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Blokujące uchwyty przewodów to proste i szybkie rozwiązanie do grupowania i mocowania przewodów. Blokująca część górna gwarantuje trzymanie przewodów, a jednocześnie umożliwia ich przesunięcie w razie potrzeby. Materiał: nylon o klasie palności UL94 V0 lub UL94 V2. Kolory: czarny lub naturalny.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Szerokość wewnętrzna | Średnica pasującego otworu | Wysokość wewnętrzna | Pasujący zakres grubości paneli | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,5717 zł - 0,5717 zł | 3000 Na stanie |
|
|
|
|
||
| 0,5243 zł - 0,5243 zł | 5000 Na stanie |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.689 in
17.5 mm
|
|
||
| 0,944 zł - 0,944 zł | 11000 Na stanie |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.142 in
3.6 mm
|
|
||
| 0,5243 zł - 0,5243 zł | 4000 Na stanie |
0.445 in
11.3 mm
|
|
0.386 in
9.8 mm
|
|
||
| 0,5243 zł - 0,5243 zł | 44000 Na stanie |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.689 in
17.5 mm
|
|
||
| 0,944 zł - 0,944 zł | 8800 Na stanie |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.689 in
17.5 mm
|
|
||
| 0,5243 zł - 0,5243 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.492 in
12.5 mm
|
|
||
| 0,7209 zł - 0,7209 zł | 19000 Na stanie |
0.437 in
11.1 mm
|
|
1 in
25.4 mm
|
|
||
| 1,893 zł - 1,893 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
||
| 0,7209 zł - 0,7209 zł | 7000 Na stanie |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.331 in
8.4 mm
|
|
||
| 0,7209 zł - 0,7209 zł | 10000 Na stanie |
0.437 in
11.1 mm
|
|
1 in
25.4 mm
|
|
||
| 0,7209 zł - 0,7209 zł | 3000 Na stanie |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.142 in
3.6 mm
|
|
||
| 0,944 zł - 0,944 zł | 6850 Na stanie |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.331 in
8.4 mm
|
|
||
| 0,944 zł - 0,944 zł | 2000 Na stanie |
0.437 in
11.1 mm
|
|
1 in
25.4 mm
|
|
||
| 0,5243 zł - 0,5243 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.689 in
17.5 mm
|
|
||
| 0,5243 zł - 0,5243 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.331 in
8.4 mm
|
|
||
| 0,7209 zł - 0,7209 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.142 in
3.6 mm
|
|
||
| 0,5243 zł - 0,5243 zł | 11000 Na stanie |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.142 in
3.6 mm
|
|
||
| 2,3595 zł - 2,3595 zł | 2000 Na stanie |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.339 in
8.6 mm
|
|
||
| 0,8436 zł - 0,8436 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.433 in
11.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować