10014554
LWSBH-2-01
| Ilość | Cena jednostkowa netto: |
|---|---|
| 1000 + | 0,944 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Kolor | Naturalny |
|---|---|
| Wysokość wewnętrzna | 8.4 mm |
| Wysokość wewnętrzna | 0.331 in |
| Szerokość wewnętrzna | 0.437 in |
| Szerokość wewnętrzna | 11.1 mm |
| Maksymalna grubość panelu | 6.4 mm |
| Maksymalna grubość panelu | 0.252 in |
| Szerokość całkowita | 0.524 in |
| Szerokość całkowita | 13.3 mm |
| Zakres grubości panelu | 0.252 in |
| Zakres grubości panelu | 6.4 mm |
| Pełny materiał | Poliamid |
| Standard palności materiału | UL94 V-2 |
| Opis UL/CSA | UL E70062 |
| Kod towaru | 3926909790 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować