Menu Search

Przelotka kablowa 25.4 mm 11.1 mm Nylon 6/6 Naturalny

This wire saddle with blind hole mount is made of natural UL94-V-2 nylon 6/6. The design offer a locking system to secure cables. The bushed fastener can press fit into a 7.9 mm hole of a panel thickness of 6.4 mm.
Numer produktu Essentra:

10014585

Numer produktu produkcyjny:

LWSBH-4-01

2000 Na stanie Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1000 + 0,944 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1000

Zamów wielokrotność 1000

Wartość netto:

944,00 zł

1000 x 0,944 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Kolor Naturalny
Wysokość wewnętrzna 25.4 mm
Szerokość wewnętrzna 11.1 mm
Maksymalna grubość panelu 6.4 mm
Szerokość całkowita 13.3 mm
Zakres grubości panelu 6.4 mm
Pełny materiał Poliamid
Standard palności materiału UL94 V-2
Opis UL/CSA UL E70062
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt