Menu Search

Uchwyt przewodów zabezpieczający

Na stanie

Blokujące uchwyty przewodów to proste i szybkie rozwiązanie do grupowania i mocowania przewodów. Blokująca część górna gwarantuje trzymanie przewodów, a jednocześnie umożliwia ich przesunięcie w razie potrzeby. Materiał: nylon o klasie palności UL94 V0 lub UL94 V2. Kolory: czarny lub naturalny.

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
48 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Szerokość wewnętrzna Średnica pasującego otworu Wysokość wewnętrzna Pasujący zakres grubości paneli Kup
1,0402 zł - 1,0402 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
11.0 mm
4.8 mm
26.2 mm
0.4 - 2.0 mm
0,5842 zł - 0,5842 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
11.0 mm
4.8 mm
2.8 mm
0.4 - 2.0 mm
0,7655 zł - 0,7655 zł 167 Na stanie
11.1 mm
25.4 mm
1,3805 zł - 1,3805 zł 36 Na stanie
11.1 mm
8.6 mm
0,8115 zł - 0,8115 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
11.1 mm
3.6 mm
0,7209 zł - 0,7209 zł 2000 Na stanie
11.1 mm
17.5 mm
0,7209 zł - 0,7209 zł 3000 Na stanie
11.1 mm
3.6 mm
0,944 zł - 0,944 zł 6850 Na stanie
11.1 mm
8.4 mm
0,8436 zł - 0,8436 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
11.0 mm
4.8 mm
10.5 mm
2.0 mm
0,7209 zł - 0,7209 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
11.1 mm
3.6 mm
2,3595 zł - 2,3595 zł 2000 Na stanie
11.1 mm
8.6 mm
0,944 zł - 0,944 zł 8800 Na stanie
11.1 mm
17.5 mm
10014516 0,5243 zł - 0,5243 zł 1000 Na stanie
11.3 mm
19.0 mm
0,5243 zł - 0,5243 zł 3000 Na stanie
11.3 mm
26.8 mm
0,5243 zł - 0,5243 zł 97000 Na stanie
11.1 mm
25.4 mm
0,7209 zł - 0,7209 zł 3000 Na stanie
11.1 mm
8.4 mm
0,7209 zł - 0,7209 zł 7000 Na stanie
11.1 mm
8.4 mm
0,5243 zł - 0,5243 zł 5000 Na stanie
11.1 mm
17.5 mm
0,7209 zł - 0,7209 zł 19000 Na stanie
11.1 mm
25.4 mm
0,5243 zł - 0,5243 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
11.1 mm
12.5 mm
  • z 3
Przelotka kablowa 26.2 mm 11.0 mm PA Naturalny

10341681

Przedział cen netto
1,0402 zł - 1,0402 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Rodzaj montażu
    Wsuwane
  • Rodzaj podpory
    Prostokątny, blokowany
  • Średnica pasującego otworu
    4.8 mm
  • Pasujący zakres grubości paneli
    0.4 - 2.0 mm
Przelotka kablowa 2.8 mm 11.0 mm PA Naturalny

10341674

Przedział cen netto
0,5842 zł - 0,5842 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Rodzaj montażu
    Wsuwane
  • Rodzaj podpory
    Prostokątny, blokowany
  • Średnica pasującego otworu
    4.8 mm
  • Pasujący zakres grubości paneli
    0.4 - 2.0 mm
Przelotka kablowa 25.4 mm 11.1 mm Nylon 6/6 Naturalny

10314234

Przedział cen netto
0,7655 zł - 0,7655 zł

Zapasy magazynowe
167 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Głębokość
    12.4 mm
  • Wysokość wewnętrzna
    25.4 mm
  • Szerokość wewnętrzna
    11.1 mm
  • Szerokość całkowita
    12.4 mm
Uchwyt przewodów 8.6 mm 11.1 mm Nylon 6/6 Naturalny

10160282

Przedział cen netto
1,3805 zł - 1,3805 zł

Zapasy magazynowe
36 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Głębokość
    12.4 mm
  • Wysokość wewnętrzna
    8.6 mm
  • Szerokość wewnętrzna
    11.1 mm
  • Szerokość całkowita
    12.4 mm
Przelotka kablowa 3.6 mm 11.1 mm Nylon 6/6 Naturalny

10160275

Przedział cen netto
0,8115 zł - 0,8115 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Głębokość
    12.4 mm
  • Wysokość wewnętrzna
    3.6 mm
  • Szerokość wewnętrzna
    11.1 mm
  • Szerokość całkowita
    12.4 mm
Przelotka kablowa 17.5 mm 11.1 mm Nylon 6/6 Naturalny

10014455

Przedział cen netto
0,7209 zł - 0,7209 zł

Zapasy magazynowe
2000 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Wysokość wewnętrzna
    17.5 mm
  • Szerokość wewnętrzna
    11.1 mm
  • Pełny materiał
    Poliamid
  • Standard palności materiału
    UL94 V-0
Przelotka kablowa 3.6 mm 11.1 mm Nylon 6/6 Naturalny

10014417

Przedział cen netto
0,7209 zł - 0,7209 zł

Zapasy magazynowe
3000 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Wysokość wewnętrzna
    3.6 mm
  • Szerokość wewnętrzna
    11.1 mm
  • Pełny materiał
    Poliamid
  • Standard palności materiału
    UL94 V-0
Przelotka kablowa 8.4 mm 11.1 mm Nylon 6/6 Naturalny

10014554

Przedział cen netto
0,944 zł - 0,944 zł

Zapasy magazynowe
6850 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Wysokość wewnętrzna
    8.4 mm
  • Szerokość wewnętrzna
    11.1 mm
  • Maksymalna grubość panelu
    6.4 mm
  • Szerokość całkowita
    13.3 mm
Przelotka kablowa 10.5 mm 11.0 mm PA Naturalny

10341667

Przedział cen netto
0,8436 zł - 0,8436 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Rodzaj montażu
    Wsuwane
  • Rodzaj podpory
    Prostokątne
  • Średnica pasującego otworu
    4.8 mm
  • Pasujący zakres grubości paneli
    2.0 mm
Uchwyt przewodów 3.6 mm 11.1 mm Nylon 6/6 Naturalny

10014257

Przedział cen netto
0,7209 zł - 0,7209 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Wysokość wewnętrzna
    3.6 mm
  • Szerokość wewnętrzna
    11.1 mm
  • Pełny materiał
    Poliamid
  • Standard palności materiału
    UL94 V-0
Przelotka kablowa 8.6 mm 11.1 mm Nylon 6/6 Naturalny

10281468

Przedział cen netto
2,3595 zł - 2,3595 zł

Zapasy magazynowe
2000 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Wysokość wewnętrzna
    8.6 mm
  • Szerokość wewnętrzna
    11.1 mm
  • Maksymalna grubość panelu
    2.0 mm
  • Zakres grubości panelu
    2.0 mm
Przelotka kablowa 17.5 mm 11.1 mm Nylon 6/6 Naturalny

10014578

Przedział cen netto
0,944 zł - 0,944 zł

Zapasy magazynowe
8800 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Wysokość wewnętrzna
    17.5 mm
  • Szerokość wewnętrzna
    11.1 mm
  • Maksymalna grubość panelu
    6.4 mm
  • Szerokość całkowita
    13.3 mm
Przelotka kablowa 19.0 mm 11.3 mm Nylon 6/6 Naturalny

10014516

Przedział cen netto
0,5243 zł - 0,5243 zł

Zapasy magazynowe
1000 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Wysokość wewnętrzna
    19.0 mm
  • Szerokość wewnętrzna
    11.3 mm
  • Szerokość całkowita
    15.3 mm
  • Pełny materiał
    Poliamid
Przelotka kablowa 26.8 mm 11.3 mm Nylon 6/6 Naturalny

10014523

Przedział cen netto
0,5243 zł - 0,5243 zł

Zapasy magazynowe
3000 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Wysokość wewnętrzna
    26.8 mm
  • Szerokość wewnętrzna
    11.3 mm
  • Szerokość całkowita
    15.3 mm
  • Pełny materiał
    Poliamid
Uchwyt przewodów 25.4 mm 11.1 mm Nylon 6/6 Naturalny

10014387

Przedział cen netto
0,5243 zł - 0,5243 zł

Zapasy magazynowe
97000 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Wysokość wewnętrzna
    25.4 mm
  • Szerokość wewnętrzna
    11.1 mm
  • Pełny materiał
    Poliamid
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2
Uchwyt przewodów 8.4 mm 11.1 mm Nylon 6/6 Naturalny

10014295

Przedział cen netto
0,7209 zł - 0,7209 zł

Zapasy magazynowe
3000 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Wysokość wewnętrzna
    8.4 mm
  • Szerokość wewnętrzna
    11.1 mm
  • Pełny materiał
    Poliamid
  • Standard palności materiału
    UL94 V-0
Uchwyt przewodów 8.4 mm 11.1 mm Nylon 6/6 Naturalny

10014318

Przedział cen netto
0,7209 zł - 0,7209 zł

Zapasy magazynowe
7000 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Wysokość wewnętrzna
    8.4 mm
  • Szerokość wewnętrzna
    11.1 mm
  • Maksymalna grubość panelu
    3.2 mm
  • Szerokość całkowita
    15.4 mm
Uchwyt przewodów 17.5 mm 11.1 mm Nylon 6/6 Naturalny

10014325

Przedział cen netto
0,5243 zł - 0,5243 zł

Zapasy magazynowe
5000 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Wysokość wewnętrzna
    17.5 mm
  • Szerokość wewnętrzna
    11.1 mm
  • Maksymalna grubość panelu
    3.2 mm
  • Szerokość całkowita
    15.4 mm
Uchwyt przewodów 25.4 mm 11.1 mm Nylon 6/6 Naturalny

10014394

Przedział cen netto
0,7209 zł - 0,7209 zł

Zapasy magazynowe
19000 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Wysokość wewnętrzna
    25.4 mm
  • Szerokość wewnętrzna
    11.1 mm
  • Pełny materiał
    Poliamid
  • Standard palności materiału
    UL94 V-0
Przelotka kablowa 12.5 mm 11.1 mm Nylon 6/6 Naturalny

10246023

Przedział cen netto
0,5243 zł - 0,5243 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Wysokość wewnętrzna
    12.5 mm
  • Szerokość wewnętrzna
    11.1 mm
  • Maksymalna grubość panelu
    2.0 mm
  • Zakres grubości panelu
    2.0 mm