Menu Search

Przelotka kablowa 25.4 mm 11.1 mm Nylon 6/6 Naturalny

This wire saddle is made of natural UL94-V-2 nylon 6/6 and is fixed with a rivet. It has an open profile to allow cables to be easily inserted and removed. This cable management saddle is fixed into hole panel of 3.6 - 3.7 mm.
Numer produktu Essentra:

10314234

Numer produktu produkcyjny:

LWS-SR-4-01

167 Na stanie Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1000 + 0,7655 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1000

Zamów wielokrotność 1000

Wartość netto:

765,50 zł

1000 x 0,7655 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Kolor Naturalny
Głębokość 12.4 mm
Wysokość wewnętrzna 25.4 mm
Szerokość wewnętrzna 11.1 mm
Szerokość całkowita 12.4 mm
Pełny materiał Poliamid
Standard palności materiału UL94 V-2
Opis UL/CSA UL E70062
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt