Opaski kablowe montowane na wcisk można zdemontować. Nadają się do paneli z wstępnie nawierconymi otworami.
Grupa SR: SR2022
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Średnica pasującego otworu | Maks. kompatybilna szerokość opaski kablowej | Zakres grubości panelu | Metoda montażu | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,5991 zł - 0,7396 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.189 in
4.8 mm
|
0.22 in
5.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
Push-In
|
||
| 1,5483 zł - 1,9115 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.320 in
8.1 mm
|
|
Fir Tree
|
||
| 0,611 zł - 0,7544 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.252 in
6.4 mm
|
0.22 in
5.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
Push-In
|
||
| 0,5991 zł - 0,7396 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.189 in
4.8 mm
|
0.22 in
5.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
Push-In
|
||
| 0,244 zł - 0,4555 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.169 in
4.3 mm
|
|
|
Wciskane
|
||
| 1,3944 zł - 1,3944 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.374 in
9.5 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.031 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
Wciskane
|
||
| 0,9691 zł - 0,9691 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.244 in
6.2 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
Fir Tree
|
||
| 10376898 | 0,3904 zł - 0,3904 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.244 in
6.2 mm
|
0.319 in
8.1 mm
|
|
Wciskane
|
|
| 0,8352 zł - 0,8352 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.319 in
8.1 mm
|
|
Push-In
|
||
| 0,8073 zł - 0,8073 zł | 6087 Na stanie |
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.031 - 0.118 in
0.8 - 3.0 mm
|
Push-In
|
||
| 0,6888 zł - 0,6888 zł | 60000 Na stanie |
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
Push-In
|
||
| 2,0498 zł - 2,0498 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.11 in
2.8 mm
|
0.039 - 0.177 in
1.0 - 4.5 mm
|
Push-In
|
||
| 10009529 | 0,8073 zł - 0,8073 zł | 3000 Na stanie |
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.031 - 0.118 in
0.8 - 3.0 mm
|
Push-In
|
|
| 0,8283 zł - 0,8283 zł | 21200 Na stanie |
0.169 in
4.3 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
|
Śruba
|
||
| 0,8073 zł - 0,8073 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.031 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
Push-In
|
||
| 0,8073 zł - 0,8073 zł | 20970 Na stanie |
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.031 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
Push-In
|
||
| 0,3542 zł - 0,3542 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.189 in
4.8 mm
|
0.15 in
3.8 mm
|
0.02 - 0.063 in
0.5 - 1.6 mm
|
Wciskane
|
||
| 0,8352 zł - 0,8352 zł | 15500 Na stanie |
|
0.319 in
8.1 mm
|
|
Push-In
|
||
| 0,5898 zł - 0,5898 zł | 12000 Na stanie |
|
|
0.039 - 0.177 in
1.0 - 4.5 mm
|
|
||
| 0,9342 zł - 0,9342 zł | 348 Na stanie |
0.252 in
6.4 mm
|
0.26 in
6.6 mm
|
0.047 - 0.11 in
1.2 - 2.8 mm
|
Wciskane
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować