10363645
23TA00090
| Ilość | Cena jednostkowa netto: |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 0,7618 zł |
| 5000 - 19999 | 0,6856 zł |
| 20000 + | 0,617 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Kolor | Naturalny |
|---|---|
| Metoda montażu | Montaż wciskany |
| Zakres kompatybilnych długości opasek kablowych | 0.22 in |
| Zakres kompatybilnych długości opasek kablowych | 5.6 mm |
| Zakres grubości panelu | 0.063 in |
| Zakres grubości panelu | 1.6 mm |
| Średnica pasującego otworu | 0.189 in |
| Średnica pasującego otworu | 4.8 mm |
| Wysokość całkowita | 8.9 mm |
| Wysokość całkowita | 0.35 in |
| Całkowita długość | 0.319 in |
| Całkowita długość | 8.1 mm |
| Szerokość całkowita | 0.319 in |
| Szerokość całkowita | 8.1 mm |
| Pełny materiał | Poliamid 66 |
| Standard palności materiału | UL94 V-2 |
| Kod towaru | 3926909790 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować