10009550
FTH-39-1-19
| Ilość | Cena jednostkowa netto: |
|---|---|
| 1000 + | 2,1113 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Kolor | Naturalny |
|---|---|
| Metoda montażu | Montaż wciskany |
| Zakres kompatybilnych długości opasek kablowych | 0.11 in |
| Zakres kompatybilnych długości opasek kablowych | 2.8 mm |
| Zakres grubości panelu | 1.0 - 4.5 mm |
| Zakres grubości panelu | 0.039 - 0.177 in |
| Wysokość całkowita | 0.634 in |
| Wysokość całkowita | 16.1 mm |
| Całkowita długość | 6.0 mm |
| Całkowita długość | 0.236 in |
| Szerokość całkowita | 4.0 mm |
| Szerokość całkowita | 0.157 in |
| Pełny materiał | Poliamid 66 |
| Standard palności materiału | UL94 V-2 |
| Kod towaru | 3926909790 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować