Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Opaski kablowe montowane na wcisk można zdemontować. Nadają się do paneli z wstępnie nawierconymi otworami.
Grupa SR: SR2022
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Średnica pasującego otworu | Maks. kompatybilna szerokość opaski kablowej | Zakres grubości panelu | Metoda montażu | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10009710 | 0,6448 zł - 0,6448 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.125 in
3.18 mm
|
|
|
| 1,2696 zł - 1,2696 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.154 in
3.9 mm
|
|
Montaż wciskany
|
||
| 1,0369 zł - 1,0369 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.189 in
4.8 mm
|
0.22 in
5.6 mm
|
0.02 - 0.091 in
0.5 - 2.3 mm
|
Push In
|
||
| 0,8316 zł - 0,8316 zł | 26357 Na stanie |
0.189 in
4.8 mm
|
0.190 in
4.8 mm
|
0.02 - 0.091 in
0.5 - 2.3 mm
|
Wsuwane
|
||
| 0,9163 zł - 0,9163 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.185 in
4.7 mm
|
0.228 in
5.8 mm
|
|
Fir Tree
|
||
| 1,1619 zł - 1,1619 zł | 12000 Na stanie |
0.185 in
4.7 mm
|
0.228 in
5.8 mm
|
|
Fir Tree
|
||
| 1,0312 zł - 1,0312 zł | 50 Na stanie |
|
|
|
Montaż wciskany
|
||
| 1,2294 zł - 1,2294 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
|
|
||
| 1,0312 zł - 1,0312 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.185 in
4.7 mm
|
0.228 in
5.8 mm
|
|
Fir Tree
|
||
| 1,2294 zł - 1,2294 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
|
|
||
| 0,9163 zł - 0,9163 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
|
Montaż wciskany
|
||
| 1,1619 zł - 1,1619 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
|
Montaż wciskany
|
||
| 1,5553 zł - 1,5553 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.252 in
6.4 mm
|
0.283 in
7.2 mm
|
|
Fir Tree
|
||
| 0,3648 zł - 0,3648 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.189 in
4.8 mm
|
0.15 in
3.8 mm
|
0.02 - 0.063 in
0.5 - 1.6 mm
|
Push In
|
||
| 0,8603 zł - 0,8603 zł | 14000 Na stanie |
|
0.319 in
8.1 mm
|
|
Montaż wciskany
|
||
| 1,284 zł - 1,5942 zł | 450 Na stanie |
0.252 in
6.4 mm
|
0.22 in
5.6 mm
|
0.055 - 0.079 in
1.4 - 2.0 mm
|
Push In
|
||
| 10009536 | 1,215 zł - 1,5224 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
0.031 - 0.118 in
0.8 - 3.0 mm
|
Montaż wciskany
|
|
| 1,1763 zł - 1,1763 zł | 448 Na stanie |
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.031 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
Wciskane
|
||
| 0,7095 zł - 0,7095 zł | 19000 Na stanie |
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
Montaż wciskany
|
||
| 2,1113 zł - 2,1113 zł | 13000 Na stanie |
|
0.11 in
2.8 mm
|
0.039 - 0.177 in
1.0 - 4.5 mm
|
Montaż wciskany