10639863
TCHBH2-1-UVB
| Ilość | Cena jednostkowa netto: |
|---|---|
| 500 + | 1,5553 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Kolor | Czarny |
|---|---|
| Metoda montażu | Fir Tree |
| Zakres kompatybilnych długości opasek kablowych | 7.2 mm |
| Zakres kompatybilnych długości opasek kablowych | 0.283 in |
| Średnica pasującego otworu | 6.4 mm |
| Średnica pasującego otworu | 0.252 in |
| Wysokość całkowita | 0.52 in |
| Wysokość całkowita | 13.2 mm |
| Całkowita długość | 45.0 mm |
| Całkowita długość | 1.772 in |
| Pełny materiał | Poliamid 66 |
| Standard palności materiału | UL94 V-2 |
| Kod towaru | 3926909790 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować