10009567
FTH-41-01
| Ilość | Cena jednostkowa netto: |
|---|---|
| 1000 + | 0,8316 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Kolor | Naturalny |
|---|---|
| Metoda montażu | Wsuwane |
| Zakres kompatybilnych długości opasek kablowych | 0.094 - 0.190 in |
| Zakres kompatybilnych długości opasek kablowych | 2.4 - 4.8 mm |
| Zakres grubości panelu | 0.02 - 0.091 in |
| Zakres grubości panelu | 0.5 - 2.3 mm |
| Średnica pasującego otworu | 4.8 mm |
| Średnica pasującego otworu | 0.189 in |
| Wysokość całkowita | 0.65 in |
| Wysokość całkowita | 16.5 mm |
| Całkowita długość | 0.669 in |
| Całkowita długość | 17.0 mm |
| Szerokość całkowita | 0.236 in |
| Szerokość całkowita | 6.0 mm |
| Pełny materiał | Poliamid 66 |
| Standard palności materiału | UL94 V-2 |
| Kod towaru | 3926909790 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować