10258880
465792
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
200 + | 3,0275 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Colour | Black |
---|---|
Compatible Cable Shape | Round |
Material | PA |
Cable Size | 9.4 - 11.0 mm |
Compatible Hole Diameter | 22.2 mm |
Compatible Hole Diameter | 0.874 in |
Head Length | 22.2 mm |
Head Length | 0.874 in |
Maximum Panel Thickness | 5.1 mm |
Maximum Panel Thickness | 0.201 in |
Material Flammability Standard | UL94 V-2 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować