These nylon shoulder washers are a self-lubricating option, great for anything that pivots or rotates. The are low coefficient of friction, and resistant of moisture, dirt and most chemicals. We also have a countersunk sleeve that is frequently applied in electro technical environments, and is compulsory by law in many countries. It prevents electrical corrosion with countersunk head screws.
Perhaps our wide selection of Insulation Sleeves are more suitable for your project needs? Made from a choice of natural Nylon 6 or black Nylon with a glass-fibre compound; they prevent contact with conducting materials, prevent parts from vibrating loose, and accurately locate and space assemblies.
Our range extends with a selection of Locking and Sealing Washers. Locking and sealing types are sold separately. Screw Insulators available in a range of sizes, as well as high temperature options. The high temperature insulators also have options made from Polyphenylene Sulfide (PPS). Or just keep it simple and browse our wide range of shoulder washer and insulating washers, that have flame resistance to a UL94 V2 standard.
Materiał: Nylon 6/6, PA, , 40% Glass Filled PPS, 25% Glass Filled Nylon 6, Nylon Kolor: Naturalny, Czarny Standard palności materiału: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBGrupa SR: SR1942, , SR1948, SRMNI, SRMNIHT, SR6441
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Wysokość kołnierza | Minimalna średnica zewnętrzna | Kolor | Materiał | Długość pod łbem | Maks. średnica zewnętrzna | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10016367 | 0,739 zł - 0,739 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.047 in
1.2 mm
|
0.169 in
4.3 mm
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
|
0.291 in
7.4 mm
|
|
| 0,739 zł - 0,739 zł | 12000 Na stanie |
0.063 in
1.6 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
|
0.343 in
8.7 mm
|
||
| 0,739 zł - 0,739 zł | 11700 Na stanie |
0.063 in
1.6 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
|
0.343 in
8.7 mm
|
||
| 1,2652 zł - 1,2652 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.079 in
2.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
Czarny
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
|
0.232 in
5.9 mm
|
||
| 10016282 | 0,336 zł - 0,336 zł | 6000 Na stanie |
0.047 in
1.2 mm
|
0.146 in
3.7 mm
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
| 0,9872 zł - 0,9872 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.047 in
1.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
|
0.37 in
9.4 mm
|
||
| 0,739 zł - 0,739 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.047 in
1.2 mm
|
0.146 in
3.7 mm
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,739 zł - 0,739 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.047 in
1.2 mm
|
0.146 in
3.7 mm
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,739 zł - 0,739 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.047 in
1.2 mm
|
0.169 in
4.3 mm
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
|
0.291 in
7.4 mm
|
||
| 10016084 | 0,739 zł - 0,739 zł | 3005 Na stanie |
0.063 in
1.6 mm
|
0.26 in
6.6 mm
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
|
0.398 in
10.1 mm
|
|
| 10016121 | 0,739 zł - 0,739 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.063 in
1.6 mm
|
0.26 in
6.6 mm
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
|
0.398 in
10.1 mm
|
|
| 0,739 zł - 0,739 zł | 71000 Na stanie |
0.047 in
1.2 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
|
0.181 in
4.6 mm
|
||
| 1,2633 zł - 1,2633 zł | 4184 Na stanie |
0.236 in
6.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
Czarny
|
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,4587 zł - 0,4587 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.315 in
8.0 mm
|
0.134 in
3.4 mm
|
Czarny
|
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,6177 zł - 0,6177 zł | 500 Na stanie |
0.394 in
10.0 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
Czarny
|
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,8311 zł - 0,8311 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.091 in
2.3 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Czarny
|
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,654 zł - 0,654 zł | 41000 Na stanie |
0.079 in
2.0 mm
|
0.272 in
6.9 mm
|
Naturalny
|
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 1,2633 zł - 1,2633 zł | 5000 Na stanie |
0.354 in
9.0 mm
|
0.504 in
12.8 mm
|
Czarny
|
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,8143 zł - 0,8143 zł | 60 Na stanie |
0.098 in
2.5 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
Czarny
|
|
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 0,4392 zł - 0,4392 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.055 in
1.4 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
Czarny
|
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować