Menu Search

Tulejka kołnierzowa 5.1 mm 6.6 mm 10.1 mm Nylon 6/6

Shoulder washer made from natural Polyamide. It is ideal for insulation against moisture and electricity. It reduces friction and wear, preventing damage. It is a widely used as bumpers, guides and spacers and help prevent dirt and moisture ingress. Material UL flame rated.
Numer produktu Essentra:

10016107

Numer produktu produkcyjny:

MNI-10-2

1000 Na stanie Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1000 + 0,7612 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1000

Zamów wielokrotność 1000

Wartość netto:

761,20 zł

1000 x 0,7612 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Minimalna średnica zewnętrzna 6.6 mm
Maks. średnica zewnętrzna 10.1 mm
Średnica wewnętrzna 5.1 mm
Wysokość kołnierza 1.6 mm
Kolor Naturalny
Materiał Nylon 6/6
Standard palności materiału UL94 V-2
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt