Menu Search

Tulejki dystansowe pod śruby

Na stanie

These nylon shoulder washers are a self-lubricating option, great for anything that pivots or rotates. The are low coefficient of friction, and resistant of moisture, dirt and most chemicals. We also have a countersunk sleeve that is frequently applied in electro technical environments, and is compulsory by law in many countries. It prevents electrical corrosion with countersunk head screws.

Perhaps our wide selection of Insulation Sleeves are more suitable for your project needs? Made from a choice of natural Nylon 6 or black Nylon with a glass-fibre compound; they prevent contact with conducting materials, prevent parts from vibrating loose, and accurately locate and space assemblies.

Our range extends with a selection of Locking and Sealing Washers. Locking and sealing types are sold separately. Screw Insulators available in a range of sizes, as well as high temperature options. The high temperature insulators also have options made from Polyphenylene Sulfide (PPS). Or just keep it simple and browse our wide range of shoulder washer and insulating washers, that have flame resistance to a UL94 V2 standard.

  • Tulejki dystansowe pod śruby zaprojektowano z myślą o zapewnieniu izolacji elektrycznej i ciepłochronnej w podzespołach, w których cechy te stanowią wymóg podstawowy.
  • Są to elementy samosmarujące, odporne na korozję i ścieranie.
  • Zaleca się unikanie stosowania tulejek dystansowych pod śruby w warunkach wilgotnych.
Materiał: Nylon 6/6, 40% Glass Filled PPS, 25% Glass Filled Nylon 6 Kolor: Naturalny, Czarny Standard palności materiału: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBGrupa SR: SR1942, , SR1948, SRMNI, SRMNIHT, SR6441

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
Pokaż mniej filtrów Pokaż więcej filtrów
357 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Wysokość kołnierza Minimalna średnica zewnętrzna Kolor Materiał Średnica wewnętrzna Maks. średnica zewnętrzna Kup
0,9522 zł - 0,9522 zł 17000 Na stanie
1.7 mm
7.9 mm
Naturalny
Nylon 6/6
6.6 mm
13.0 mm
0,7612 zł - 0,7612 zł 7000 Na stanie
1.7 mm
7.9 mm
Naturalny
Nylon 6/6
6.6 mm
13.0 mm
0,9522 zł - 0,9522 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1.7 mm
7.9 mm
Naturalny
Nylon 6/6
6.6 mm
13.0 mm
0,9522 zł - 0,9522 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1.7 mm
7.9 mm
Naturalny
Nylon 6/6
6.6 mm
13.0 mm
0,7612 zł - 0,7612 zł 1000 Na stanie
1.6 mm
6.6 mm
Naturalny
Nylon 6/6
5.1 mm
10.1 mm
0,3018 zł - 0,3018 zł 15650 Na stanie
2.0 mm
8.0 mm
Naturalny
Nylon 6/6
5.0 mm
11.0 mm
0,3909 zł - 0,3909 zł 15000 Na stanie
2.0 mm
13.0 mm
Naturalny
Nylon 6/6
10.0 mm
18.0 mm
1,1504 zł - 1,1504 zł 1200 Na stanie
2.8 mm
6.9 mm
Naturalny
Nylon 6/6
5.1 mm
12.4 mm
1,1188 zł - 1,1188 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
16.0 mm
9.9 mm
Czarny
Nylon 6/6
8.2 mm
14.0 mm
0,6693 zł - 0,6693 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
10.0 mm
7.2 mm
Czarny
Nylon 6/6
6.2 mm
12.0 mm
0,5127 zł - 0,5127 zł 2750 Na stanie
3.2 mm
6.0 mm
Czarny
Nylon 6/6
4.5 mm
8.0 mm
1,1849 zł - 1,1849 zł 305 Na stanie
1.7 mm
9.4 mm
Czarny
Nylon 6/6
8.2 mm
19.0 mm
0,7281 zł - 0,7281 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1.6 mm
4.5 mm
Czarny
Nylon 6/6
2.6 mm
8.0 mm
1,7809 zł - 1,7809 zł 500 Na stanie
8.1 mm
19.2 mm
Naturalny
Nylon 6/6
16.2 mm
35.4 mm
0,8804 zł - 0,8804 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
8.0 mm
9.7 mm
Czarny
Nylon 6/6
4.5 mm
15.7 mm
0,5285 zł - 0,5285 zł 200 Na stanie
7.4 mm
4.9 mm
Czarny
Nylon 6/6
3.5 mm
7.0 mm
0,5285 zł - 0,5285 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
4.5 mm
3.9 mm
Czarny
Nylon 6/6
3.1 mm
7.5 mm
0,856 zł - 0,856 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
2.3 mm
10.0 mm
Czarny
Nylon 6/6
6.4 mm
16.0 mm
1,3012 zł - 1,3012 zł 5500 Na stanie
9.0 mm
12.8 mm
Czarny
Nylon 6/6
8.5 mm
25.0 mm
0,7023 zł - 0,7023 zł 165500 Na stanie
10.0 mm
6.2 mm
Czarny
Nylon 6/6
5.2 mm
12.0 mm
  • z 18
Tulejka kołnierzowa 6.6 mm 7.9 mm 13.0 mm Nylon 6/6

10016480

Przedział cen netto
0,9522 zł - 0,9522 zł

Zapasy magazynowe
17000 Na stanie
Atrybuty
  • Minimalna średnica zewnętrzna
    7.9 mm
  • Maks. średnica zewnętrzna
    13.0 mm
  • Średnica wewnętrzna
    6.6 mm
  • Wysokość kołnierza
    1.7 mm
  • Kolor
    Naturalny
Tulejka kołnierzowa 6.6 mm 7.9 mm 13.0 mm Nylon 6/6

10016497

Przedział cen netto
0,7612 zł - 0,7612 zł

Zapasy magazynowe
7000 Na stanie
Atrybuty
  • Minimalna średnica zewnętrzna
    7.9 mm
  • Maks. średnica zewnętrzna
    13.0 mm
  • Średnica wewnętrzna
    6.6 mm
  • Wysokość kołnierza
    1.7 mm
  • Kolor
    Naturalny
Tulejka kołnierzowa 6.6 mm 7.9 mm 13.0 mm Nylon 6/6

10016503

Przedział cen netto
0,9522 zł - 0,9522 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Minimalna średnica zewnętrzna
    7.9 mm
  • Maks. średnica zewnętrzna
    13.0 mm
  • Średnica wewnętrzna
    6.6 mm
  • Wysokość kołnierza
    1.7 mm
  • Kolor
    Naturalny
Tulejka kołnierzowa 6.6 mm 7.9 mm 13.0 mm Nylon 6/6

10016527

Przedział cen netto
0,9522 zł - 0,9522 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Minimalna średnica zewnętrzna
    7.9 mm
  • Maks. średnica zewnętrzna
    13.0 mm
  • Średnica wewnętrzna
    6.6 mm
  • Wysokość kołnierza
    1.7 mm
  • Kolor
    Naturalny
Tulejka kołnierzowa 5.1 mm 6.6 mm 10.1 mm Nylon 6/6

10016107

Przedział cen netto
0,7612 zł - 0,7612 zł

Zapasy magazynowe
1000 Na stanie
Atrybuty
  • Minimalna średnica zewnętrzna
    6.6 mm
  • Maks. średnica zewnętrzna
    10.1 mm
  • Średnica wewnętrzna
    5.1 mm
  • Wysokość kołnierza
    1.6 mm
  • Kolor
    Naturalny
Tulejka kołnierzowa 5.0 mm 8.0 mm 10.0 mm Nylon 6/6 Naturalny

10137932

Przedział cen netto
0,3018 zł - 0,3018 zł

Zapasy magazynowe
15650 Na stanie
Atrybuty
  • Wysokość podstawy
    8.0 mm
  • Średnica zewnętrzna kołnierza
    11.0 mm
  • Średnica zewnętrzna podstawy
    8.0 mm
  • Minimalna średnica zewnętrzna
    8.0 mm
  • Maks. średnica zewnętrzna
    11.0 mm
Tulejka kołnierzowa 10.0 mm 13.0 mm 8.0 mm Nylon 6/6 Naturalny

10137994

Przedział cen netto
0,3909 zł - 0,3909 zł

Zapasy magazynowe
15000 Na stanie
Atrybuty
  • Wysokość podstawy
    6.0 mm
  • Średnica zewnętrzna kołnierza
    18.0 mm
  • Średnica zewnętrzna podstawy
    13.0 mm
  • Minimalna średnica zewnętrzna
    13.0 mm
  • Maks. średnica zewnętrzna
    18.0 mm
Izolacyjna podkładka stożkowa 5.1 mm 6.9 mm 12.4 mm Nylon 6/6

10065853

Przedział cen netto
1,1504 zł - 1,1504 zł

Zapasy magazynowe
1200 Na stanie
Atrybuty
  • Minimalna średnica zewnętrzna
    6.9 mm
  • Maks. średnica zewnętrzna
    12.4 mm
  • Średnica wewnętrzna
    5.1 mm
  • Wysokość kołnierza
    2.8 mm
  • Kolor
    Naturalny
Tulejka kołnierzowa 8.2 mm 9.9 mm 14.0 mm Nylon 6/6

10229088

Przedział cen netto
1,1188 zł - 1,1188 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Minimalna średnica zewnętrzna
    9.9 mm
  • Maks. średnica zewnętrzna
    14.0 mm
  • Średnica wewnętrzna
    8.2 mm
  • Wysokość kołnierza
    16.0 mm
  • Kolor
    Czarny
Tulejka kołnierzowa 6.2 mm 7.2 mm 12.0 mm Nylon 6/6

10229118

Przedział cen netto
0,6693 zł - 0,6693 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Minimalna średnica zewnętrzna
    7.2 mm
  • Maks. średnica zewnętrzna
    12.0 mm
  • Średnica wewnętrzna
    6.2 mm
  • Wysokość kołnierza
    10.0 mm
  • Kolor
    Czarny
Tulejka kołnierzowa 4.5 mm 6.0 mm 8.0 mm Nylon 6/6

10098899

Przedział cen netto
0,5127 zł - 0,5127 zł

Zapasy magazynowe
2750 Na stanie
Atrybuty
  • Minimalna średnica zewnętrzna
    6.0 mm
  • Maks. średnica zewnętrzna
    8.0 mm
  • Średnica wewnętrzna
    4.5 mm
  • Wysokość kołnierza
    3.2 mm
  • Kolor
    Czarny
Tulejka kołnierzowa 8.2 mm 9.4 mm 19.0 mm Nylon 6/6

10229187

Przedział cen netto
1,1849 zł - 1,1849 zł

Zapasy magazynowe
305 Na stanie
Atrybuty
  • Minimalna średnica zewnętrzna
    9.4 mm
  • Maks. średnica zewnętrzna
    19.0 mm
  • Średnica wewnętrzna
    8.2 mm
  • Wysokość kołnierza
    1.7 mm
  • Kolor
    Czarny
Tulejka kołnierzowa 2.6 mm 4.5 mm 8.0 mm Nylon 6/6

10229217

Przedział cen netto
0,7281 zł - 0,7281 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Minimalna średnica zewnętrzna
    4.5 mm
  • Maks. średnica zewnętrzna
    8.0 mm
  • Średnica wewnętrzna
    2.6 mm
  • Wysokość kołnierza
    1.6 mm
  • Kolor
    Czarny
Izolacyjna podkładka stożkowa 16.2 mm 19.2 mm 35.4 mm Nylon 6/6

10065907

Przedział cen netto
1,7809 zł - 1,7809 zł

Zapasy magazynowe
500 Na stanie
Atrybuty
  • Minimalna średnica zewnętrzna
    19.2 mm
  • Maks. średnica zewnętrzna
    35.4 mm
  • Średnica wewnętrzna
    16.2 mm
  • Wysokość kołnierza
    8.1 mm
  • Kolor
    Naturalny
Tulejka kołnierzowa 4.5 mm 9.7 mm 15.7 mm Nylon 6/6

10228913

Przedział cen netto
0,8804 zł - 0,8804 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Minimalna średnica zewnętrzna
    9.7 mm
  • Maks. średnica zewnętrzna
    15.7 mm
  • Średnica wewnętrzna
    4.5 mm
  • Wysokość kołnierza
    8.0 mm
  • Kolor
    Czarny
Tulejka kołnierzowa 3.5 mm 4.9 mm 7.0 mm Nylon 6/6

10228968

Przedział cen netto
0,5285 zł - 0,5285 zł

Zapasy magazynowe
200 Na stanie
Atrybuty
  • Minimalna średnica zewnętrzna
    4.9 mm
  • Maks. średnica zewnętrzna
    7.0 mm
  • Średnica wewnętrzna
    3.5 mm
  • Wysokość kołnierza
    7.4 mm
  • Kolor
    Czarny
Tulejka kołnierzowa 3.1 mm 3.9 mm 7.5 mm Nylon 6/6

10229002

Przedział cen netto
0,5285 zł - 0,5285 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Minimalna średnica zewnętrzna
    3.9 mm
  • Maks. średnica zewnętrzna
    7.5 mm
  • Średnica wewnętrzna
    3.1 mm
  • Wysokość kołnierza
    4.5 mm
  • Kolor
    Czarny
Tulejka kołnierzowa 6.4 mm 10.0 mm 16.0 mm Nylon 6/6

10229033

Przedział cen netto
0,856 zł - 0,856 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Minimalna średnica zewnętrzna
    10.0 mm
  • Maks. średnica zewnętrzna
    16.0 mm
  • Średnica wewnętrzna
    6.4 mm
  • Wysokość kołnierza
    2.3 mm
  • Kolor
    Czarny
Tulejka kołnierzowa 8.5 mm 12.8 mm 25.0 mm Nylon 6/6

10229071

Przedział cen netto
1,3012 zł - 1,3012 zł

Zapasy magazynowe
5500 Na stanie
Atrybuty
  • Minimalna średnica zewnętrzna
    12.8 mm
  • Maks. średnica zewnętrzna
    25.0 mm
  • Średnica wewnętrzna
    8.5 mm
  • Wysokość kołnierza
    9.0 mm
  • Kolor
    Czarny
Tulejka kołnierzowa 5.2 mm 6.2 mm 12.0 mm Nylon 6/6

10229101

Przedział cen netto
0,7023 zł - 0,7023 zł

Zapasy magazynowe
165500 Na stanie
Atrybuty
  • Minimalna średnica zewnętrzna
    6.2 mm
  • Maks. średnica zewnętrzna
    12.0 mm
  • Średnica wewnętrzna
    5.2 mm
  • Wysokość kołnierza
    10.0 mm
  • Kolor
    Czarny