These nylon shoulder washers are a self-lubricating option, great for anything that pivots or rotates. The are low coefficient of friction, and resistant of moisture, dirt and most chemicals. We also have a countersunk sleeve that is frequently applied in electro technical environments, and is compulsory by law in many countries. It prevents electrical corrosion with countersunk head screws.
Perhaps our wide selection of Insulation Sleeves are more suitable for your project needs? Made from a choice of natural Nylon 6 or black Nylon with a glass-fibre compound; they prevent contact with conducting materials, prevent parts from vibrating loose, and accurately locate and space assemblies.
Our range extends with a selection of Locking and Sealing Washers. Locking and sealing types are sold separately. Screw Insulators available in a range of sizes, as well as high temperature options. The high temperature insulators also have options made from Polyphenylene Sulfide (PPS). Or just keep it simple and browse our wide range of shoulder washer and insulating washers, that have flame resistance to a UL94 V2 standard.
Materiał: Nylon 6/6, 40% Glass Filled PPS, 25% Glass Filled Nylon 6 Kolor: Naturalny, Czarny Standard palności materiału: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBGrupa SR: SR1942, , SR1948, SRMNI, SRMNIHT, SR6441
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Wysokość kołnierza | Minimalna średnica zewnętrzna | Kolor | Materiał | Średnica wewnętrzna | Maks. średnica zewnętrzna | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,9522 zł - 0,9522 zł | 17000 Na stanie |
0.067 in
1.7 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
0.26 in
6.6 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 0,7612 zł - 0,7612 zł | 7000 Na stanie |
0.067 in
1.7 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
0.26 in
6.6 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 0,9522 zł - 0,9522 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.067 in
1.7 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
0.26 in
6.6 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 0,9522 zł - 0,9522 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.067 in
1.7 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
0.26 in
6.6 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 0,7612 zł - 0,7612 zł | 1000 Na stanie |
0.063 in
1.6 mm
|
0.26 in
6.6 mm
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.398 in
10.1 mm
|
||
| 0,3018 zł - 0,3018 zł | 15650 Na stanie |
0.079 in
2.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
| 0,3909 zł - 0,3909 zł | 15000 Na stanie |
0.079 in
2.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 1,1504 zł - 1,1504 zł | 10700 Na stanie |
0.11 in
2.8 mm
|
0.272 in
6.9 mm
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.488 in
12.4 mm
|
||
| 1,1188 zł - 1,1188 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.63 in
16.0 mm
|
0.39 in
9.9 mm
|
Czarny
|
Nylon 6/6
|
0.323 in
8.2 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 0,6693 zł - 0,6693 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.394 in
10.0 mm
|
0.283 in
7.2 mm
|
Czarny
|
Nylon 6/6
|
0.244 in
6.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,5127 zł - 0,5127 zł | 2750 Na stanie |
0.126 in
3.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Czarny
|
Nylon 6/6
|
0.177 in
4.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 1,1849 zł - 1,1849 zł | 305 Na stanie |
0.067 in
1.7 mm
|
0.37 in
9.4 mm
|
Czarny
|
Nylon 6/6
|
0.323 in
8.2 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 0,7281 zł - 0,7281 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.063 in
1.6 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
Czarny
|
Nylon 6/6
|
0.102 in
2.6 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 1,7809 zł - 1,7809 zł | 500 Na stanie |
0.319 in
8.1 mm
|
0.756 in
19.2 mm
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
0.638 in
16.2 mm
|
1.394 in
35.4 mm
|
||
| 0,8804 zł - 0,8804 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.315 in
8.0 mm
|
0.382 in
9.7 mm
|
Czarny
|
Nylon 6/6
|
0.177 in
4.5 mm
|
0.618 in
15.7 mm
|
||
| 0,5285 zł - 0,5285 zł | 200 Na stanie |
0.291 in
7.4 mm
|
0.193 in
4.9 mm
|
Czarny
|
Nylon 6/6
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 0,5285 zł - 0,5285 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.177 in
4.5 mm
|
0.154 in
3.9 mm
|
Czarny
|
Nylon 6/6
|
0.122 in
3.1 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
| 0,856 zł - 0,856 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.091 in
2.3 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Czarny
|
Nylon 6/6
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 1,3012 zł - 1,3012 zł | 5500 Na stanie |
0.354 in
9.0 mm
|
0.504 in
12.8 mm
|
Czarny
|
Nylon 6/6
|
0.335 in
8.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,7023 zł - 0,7023 zł | 165500 Na stanie |
0.394 in
10.0 mm
|
0.244 in
6.2 mm
|
Czarny
|
Nylon 6/6
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować