These nylon shoulder washers are a self-lubricating option, great for anything that pivots or rotates. The are low coefficient of friction, and resistant of moisture, dirt and most chemicals. We also have a countersunk sleeve that is frequently applied in electro technical environments, and is compulsory by law in many countries. It prevents electrical corrosion with countersunk head screws.
Perhaps our wide selection of Insulation Sleeves are more suitable for your project needs? Made from a choice of natural Nylon 6 or black Nylon with a glass-fibre compound; they prevent contact with conducting materials, prevent parts from vibrating loose, and accurately locate and space assemblies.
Our range extends with a selection of Locking and Sealing Washers. Locking and sealing types are sold separately. Screw Insulators available in a range of sizes, as well as high temperature options. The high temperature insulators also have options made from Polyphenylene Sulfide (PPS). Or just keep it simple and browse our wide range of shoulder washer and insulating washers, that have flame resistance to a UL94 V2 standard.
Materiał: Nylon 6/6, PA, , 40% Glass Filled PPS, 25% Glass Filled Nylon 6, Nylon Kolor: Naturalny, Czarny Standard palności materiału: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBGrupa SR: SR1942, , SR1948, SRMNI, SRMNIHT, SR6441
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Wysokość kołnierza | Minimalna średnica zewnętrzna | Kolor | Materiał | Długość pod łbem | Maks. średnica zewnętrzna | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1535 zł - 0,1895 zł | 498 Na stanie |
0.063 in
1.6 mm
|
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
|
|
||
| 0,1349 zł - 0,1665 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.047 in
1.2 mm
|
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
|
|
||
| 0,2936 zł - 0,3625 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.031 in
0.8 mm
|
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
|
|
||
| 0,2131 zł - 0,2833 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.094 in
2.4 mm
|
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
|
|
||
| 0,1881 zł - 0,2322 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.063 in
1.6 mm
|
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
|
|
||
| 0,1645 zł - 0,203 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.063 in
1.6 mm
|
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
|
|
||
| 0,2809 zł - 0,3467 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.031 in
0.8 mm
|
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
|
|
||
| 0,4072 zł - 0,5027 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.141 in
3.6 mm
|
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
|
|
||
| 0,1565 zł - 0,1932 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.031 in
0.8 mm
|
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
|
|
||
| 0,1282 zł - 0,1583 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.046 in
1.2 mm
|
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
|
|
||
| 0,1525 zł - 0,1882 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.066 in
1.7 mm
|
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
|
|
||
| 0,1412 zł - 0,1743 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.031 in
0.8 mm
|
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
|
|
||
| 0,2021 zł - 0,2495 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.047 in
1.2 mm
|
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
|
|
||
| 0,1013 zł - 0,1251 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.031 in
0.8 mm
|
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
|
|
||
| 0,1412 zł - 0,1743 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.062 in
1.6 mm
|
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
|
|
||
| 0,3153 zł - 0,3893 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.063 in
1.6 mm
|
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
|
|
||
| 0,2219 zł - 0,274 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.047 in
1.2 mm
|
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
|
|
||
| 0,1708 zł - 0,2108 zł | 518 Na stanie |
0.062 in
1.6 mm
|
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
|
|
||
| 0,1841 zł - 0,2272 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.063 in
1.6 mm
|
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
|
|
||
| 0,1787 zł - 0,2207 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.075 in
1.9 mm
|
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
|
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować