10334232
12SWS0221
| Ilość | Cena jednostkowa netto: |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 0,1631 zł |
| 5000 - 19999 | 0,1467 zł |
| 20000 + | 0,1321 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Wysokość podstawy | 2.4 mm |
|---|---|
| Wysokość podstawy | 0.093 in |
| Średnica zewnętrzna kołnierza | 6 mm |
| Średnica zewnętrzna kołnierza | 0.235 in |
| Średnica zewnętrzna podstawy | 0.145 in |
| Średnica zewnętrzna podstawy | 3.7 mm |
| Minimalna średnica zewnętrzna | 0.145 in |
| Minimalna średnica zewnętrzna | 3.7 mm |
| Maks. średnica zewnętrzna | 6 mm |
| Maks. średnica zewnętrzna | 0.235 in |
| Średnica wewnętrzna | 0.115 in |
| Średnica wewnętrzna | 2.9 mm |
| Wysokość kołnierza | 0.046 in |
| Wysokość kołnierza | 1.2 mm |
| Kolor | Naturalny |
| Materiał | Nylon 6/6 |
| Standard palności materiału | UL94 V-2 |
| Kod towaru | 3926909790 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować