10161043
MNI-HT-M4-4
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
500 + | 0,985 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Base Height | 8.0 mm |
---|---|
Base Height | 0.315 in |
Base Outside Diameter | 9.7 mm |
Base Outside Diameter | 0.382 in |
Flange Height | 5.0 mm |
Flange Height | 0.197 in |
Flange Outside Diameter | 15.7 mm |
Flange Outside Diameter | 0.618 in |
Inside Diameter | 4.5 mm |
Inside Diameter | 0.177 in |
Colour | Black |
Compatible Screw Sizes (All) | M4 |
Material Flammability Standard | UL94 HB |
Commodity Code | 3926909790 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować