10016282
MNI-4-8
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1000 + | 0,336 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Base Height | 3.2 mm |
---|---|
Base Height | 0.126 in |
Base Outside Diameter | 3.7 mm |
Base Outside Diameter | 0.146 in |
Flange Height | 1.2 mm |
Flange Height | 0.047 in |
Flange Outside Diameter | 6.0 mm |
Flange Outside Diameter | 0.236 in |
Inside Diameter | 2.9 mm |
Inside Diameter | 0.114 in |
Thickness | 4.4 mm |
Thickness | 0.173 in |
Colour | Natural |
Compatible Screw Sizes (All) | #4. M2.5 |
Washer Type | Insulator Washer |
Material Flammability Standard | UL94 V-2 |
Commodity Code | 3926909790 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować