10016084
MNI-10-12
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1000 + | 0,739 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Base Height | 4.7 mm |
---|---|
Base Height | 0.185 in |
Base Outside Diameter | 6.6 mm |
Base Outside Diameter | 0.26 in |
Flange Height | 1.6 mm |
Flange Height | 0.063 in |
Flange Outside Diameter | 10.1 mm |
Flange Outside Diameter | 0.398 in |
Inside Diameter | 5.1 mm |
Inside Diameter | 0.201 in |
Thickness | 6.4 mm |
Thickness | 0.252 in |
Colour | Natural |
Compatible Screw Sizes (All) | #10. M5 |
Washer Type | Insulator Washer |
Material Flammability Standard | UL94 V-2 |
Commodity Code | 3926909790 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować