10184035
10SCM003006
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1000 - 4999 | 0,155 zł |
5000 - 19999 | 0,1395 zł |
20000 + | 0,1256 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Base Height | 6.0 mm |
---|---|
Base Height | 0.236 in |
Base Outside Diameter | 4.0 mm |
Base Outside Diameter | 0.157 in |
Flange Height | 1.0 mm |
Flange Height | 0.039 in |
Flange Outside Diameter | 6.2 mm |
Flange Outside Diameter | 0.244 in |
Inside Diameter | 3.1 mm |
Inside Diameter | 0.122 in |
Thickness | 1.0 mm |
Thickness | 0.039 in |
Colour | Natural |
Compatible Screw Sizes (All) | M3 |
Washer Type | Bushing Washer |
Material Flammability Standard | UL94 V-2 |
Commodity Code | 3926909790 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować