10117033
018030600001
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
500 + | 0,5689 zł |
Base Height | 2.0 mm |
---|---|
Base Height | 0.079 in |
Base Outside Diameter | 9.9 mm |
Base Outside Diameter | 0.39 in |
Flange Height | 1.5 mm |
Flange Height | 0.059 in |
Flange Outside Diameter | 15.0 mm |
Flange Outside Diameter | 0.591 in |
Inside Diameter | 3.1 mm |
Inside Diameter | 0.122 in |
Thickness | 3.5 mm |
Thickness | 0.138 in |
Colour | Natural |
Compatible Screw Sizes (All) | M3 |
Washer Type | Insulation Sleeve |
Material Flammability Standard | UL94 V-2 |
Commodity Code | 3926909790 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować