Te teleskopowe przeguby uniwersalne łączą w sobie funkcję przegubu uniwersalnego i wału teleskopowego. Przeguby te składają się z dwóch jarzm połączonych teleskopowym wałem, co dopuszcza niewspółosiowość kątową elementów i zapewnia kompensację zmian długości. Pozwala to na wysuwanie i skracanie elementów przegubu w celu skompensowania zmian odległości między połączonymi komponentami.
Zostały zaprojektowane z myślą o przenoszeniu momentu obrotowego i modyfikacji długości przy jednoczesnej kompensacji niewielkiej niewspółosiowości kątowej wału wejściowego i wału wyjściowego. Prędkość napędowa przegubów uniwersalnych nie powinna przekraczać 1000 obr./min. Zostały wykonane tak, by wytrzymywały duże obciążenia. Oferują niezawodność działania w trudnych warunkach otoczenia.
Ich maksymalny kąt zgięcia jednego przegubu to 45. Można je instalować i demontować za pomocą specjalnych narzędzi. Są zwykle używane w maszynach przemysłowych i układach przenośników.
Materiał: Stal Grupa SR: SRR3680
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | d1 tol. H7 | skok l3 | l1 min | l1 max | l2 | d3 | d2 | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 966,7122 zł - 1 208,3684 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
30.0
|
170.0
|
450.0
|
620.0
|
122.0
|
58.0
|
58.0
|
||
| 604,6852 zł - 755,8565 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
18.0
|
110.0
|
290.0
|
400.0
|
74.0
|
37.0
|
36.0
|
||
| 686,4571 zł - 858,0605 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
20.0
|
180.0
|
380.0
|
560.0
|
82.0
|
42.0
|
42.0
|
||
| 765,2666 zł - 956,605 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
22.0
|
120.0
|
350.0
|
470.0
|
95.0
|
47.0
|
45.0
|
||
| 832,357 zł - 1 040,4245 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
25.0
|
170.0
|
420.0
|
590.0
|
108.0
|
52.0
|
50.0
|
||
| 937,7413 zł - 1 172,1657 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
30.0
|
50.0
|
330.0
|
380.0
|
122.0
|
58.0
|
58.0
|
||
| 966,7122 zł - 1 208,3684 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
30.0
|
220.0
|
500.0
|
720.0
|
122.0
|
58.0
|
58.0
|
||
| 686,4571 zł - 858,0605 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
20.0
|
120.0
|
320.0
|
440.0
|
82.0
|
42.0
|
42.0
|
||
| 765,2666 zł - 956,605 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
22.0
|
240.0
|
470.0
|
710.0
|
95.0
|
47.0
|
45.0
|
||
| 937,7413 zł - 1 172,1657 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
30.0
|
85.0
|
370.0
|
455.0
|
122.0
|
58.0
|
58.0
|
||
| 966,7122 zł - 1 208,3684 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
30.0
|
255.0
|
540.0
|
795.0
|
122.0
|
58.0
|
58.0
|
||
| 966,7122 zł - 1 208,3684 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
30.0
|
110.0
|
400.0
|
510.0
|
122.0
|
58.0
|
58.0
|
||
| 508,3625 zł - 635,4423 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
12.0
|
80.0
|
220.0
|
300.0
|
56.0
|
26.0
|
25.0
|
||
| 508,3625 zł - 635,4423 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
14.0
|
40.0
|
180.0
|
220.0
|
60.0
|
29.0
|
28.0
|
||
| 490,8057 zł - 613,4854 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
10.0
|
100.0
|
230.0
|
330.0
|
48.0
|
22.0
|
22.0
|
||
| 528,751 zł - 660,9279 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
14.0
|
150.0
|
300.0
|
450.0
|
60.0
|
29.0
|
28.0
|
||
| 528,751 zł - 660,9279 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
14.0
|
80.0
|
220.0
|
300.0
|
60.0
|
29.0
|
28.0
|
||
| 549,3138 zł - 686,6314 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
16.0
|
100.0
|
250.0
|
350.0
|
68.0
|
32.0
|
32.0
|
||
| 508,3625 zł - 635,4423 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
12.0
|
105.0
|
250.0
|
355.0
|
56.0
|
26.0
|
25.0
|
||
| 587,2156 zł - 734,0304 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
18.0
|
50.0
|
230.0
|
280.0
|
74.0
|
37.0
|
36.0
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować