20214692
20214692
| Ilość | Cena jednostkowa netto: |
|---|---|
| 1 - 9 | 956,605 zł |
| 10 - 14 | 860,9358 zł |
| 15 - 24 | 813,1012 zł |
| 25 + | 765,2666 zł |
| d1 tol. H7 | 22.0 |
|---|---|
| d2 | 45.0 |
| d3 | 47.0 |
| l1 min | 470.0 |
| l1 max | 710.0 |
| l2 | 95.0 |
| skok l3 | 240.0 |
| w1 | 22.0 |
| w1 tol. JS9 | 6.0 |
| w2 | 24.8 |
| Shaft | 23x28x6 |
| Waga g | 4130.0 |
| Materiał | Stal |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować