20214722
20214722
| Ilość | Cena jednostkowa netto: |
|---|---|
| 1 - 9 | 1 172,1657 zł |
| 10 - 14 | 1 054,9317 zł |
| 15 - 24 | 996,3365 zł |
| 25 + | 937,7413 zł |
| d1 tol. H7 | 30.0 |
|---|---|
| d2 | 58.0 |
| d3 | 58.0 |
| l1 min | 330.0 |
| l1 max | 380.0 |
| l2 | 122.0 |
| skok l3 | 50.0 |
| w1 | 29.0 |
| w1 tol. JS9 | 8.0 |
| w2 | 33.3 |
| Shaft | 32x38x8 |
| Waga g | 4900.0 |
| Materiał | Stal |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować