Menu Search

Przegub uniwersalny teleskopowy 14.0 180.0 220.0 Stal

Teleskopowe przeguby uniwersalne składają się z dwóch przegubów uniwersalnych połączonych przesuwnym wałem wielowypustowym, który może się wysuwać lub chować. Maksymalny kąt zgięcia wynosi 45° na przegub. Maksymalna prędkość napędowa wynosi 1000 obr./min. Są idealne do dużych obciążeń i oferują niezawodne działanie.
Numer produktu Essentra:

20214456

Numer produktu produkcyjny:

20214456

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 9 635,4423 zł
10 - 14 571,8806 zł
15 - 24 540,1216 zł
25 + 508,3625 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

635,44 zł

1 x 635,4423 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
d1 tol. H7 14.0
d2 28.0
d3 29.0
l1 min 180.0
l1 max 220.0
l2 60.0
skok l3 40.0
w1 14.0
w1 tol. JS9 5.0
w2 16.3
Shaft 13x16x6
Waga g 640.0
Materiał Stal

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt