20062941
1200225
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1 - 249 | 5,3295 zł |
250 - 499 | 3,0454 zł |
500 + | 2,1753 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Height | 2.0 mm |
---|---|
Height | 0.079 in |
Width | 25.0 mm |
Width | 0.984 in |
Base Width | 25.0 mm |
Base Width | 0.984 in |
Roll Length | 10.0 m |
Roll Length | 32.808 ft |
Compression | 25 - 50% |
Material | EPDM |
Type | Closed Cell Sponge Rubber |
Colour | Black |
Temperature Range | -25 - 120 °C |
Temperature Range | -13 - 248 °F |
Commodity Code | 3921190030 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować