20122072
12001020
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1 - 4 | 15,017 zł |
5 - 499 | 8,5811 zł |
500 + | 6,1294 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Height | 10.0 mm |
---|---|
Height | 0.394 in |
Width | 20 mm |
Width | 0.787 in |
Base Width | 10.0 mm |
Base Width | 0.394 in |
Roll Length | 5.0 m |
Roll Length | 16.404 ft |
Compression | 25-50% |
Material | EPDM |
Type | Closed Cell Sponge Rubber |
Colour | Black |
Temperature Range | -25 - 120 °C |
Temperature Range | -13 - 248 °F |
Commodity Code | 3921190030 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować