10389454
493173
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
2 + | 438,7723 zł |
Adhesive Type | Standard |
---|---|
Metal Type | Steel |
Removability | Permanent |
Overall Length | 30.0 m |
Overall Length | 98.425 ft |
Overall Thickness | 0.2 mm |
Overall Thickness | 0.008 in |
Overall Width | 25.0 mm |
Overall Width | 0.984 in |
Quantity Per Carton | 2 rolls |
Commodity Code | 3919101990 |
Colour | White |
Roll Length | 30.0 m |
Roll Length | 98.425 ft |
Shape | Continuous |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować